Broche filetée thermoplastique 07143-06053
- Broche filetée avec bouton étoile monté
- Montage facile
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
5,32 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Broche filetée
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Matériau
des composants
acier
D=Filetage
M6
L=Longueur
53,8
D1
15
D2
32
D3
14
H
20
H1
10
H2
2,5
H3
7,6
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Bouton étoile : thermoplastique.
Insert : acier.
Tige filetée : acier, classe de résistance 5.8.
Patin : plastique PA 6.
Insert : acier.
Tige filetée : acier, classe de résistance 5.8.
Patin : plastique PA 6.
Finition
Bouton étoile, patin noir. Insert acier zingué passivé bleu.
Tige filetée brunie.
Tige filetée brunie.
Nota
Le patin est livré avec mais non monté. Il peut être fixé à la broche en appuyant simplement dessus.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.