EN
Choose your language
Désignation
Patin
DIN
DIN 6311
Forme
S
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Matériau des composants
acier inoxydable
D1=Diamètre de l'embase
25
D2
8,1
D4
18
H1
13
H2
7
P1
7
pour vis sans tête à tenon DIN 6332
M12
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
Acier : cémenté. Jonc de maintien en acier à ressort.
Inox : naturel. Jonc de maintien en inox.
Finition
Acier : bruni. Inox : naturel.
Nota
Pour le montage, incliner la vis autant que possible en direction de l'ouverture du jonc. Le jonc est livré monté.
Indication de dessin
Forme S : patin avec jonc
Forme T : modèle plat, grande surface d’appui avec jonc

1) Surface d’appui
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté