{"product":{"productId":"agid.4063","price":4.95,"name":"PATIN AVEC GOUPILLE, D=12, D1=4,6,ACIER DE DÉCOLLETAGE BRUNI ET CÉMENTÉ"},"currency":"EUR"}
Patin
avec goupille
acier de décolletage
bruni et cémenté
- Convient aux vis à patin
- Trempé
- Différentes versions
Unité de vente
4,95 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Patin
Finition 1
avec goupille
Matière du corps de base
acier de décolletage
Surface
corps
bruni et cémenté
D=diamètre de l'embase
12
D1
4,6
D2
10
D3
2
D4
5
H
7
H1
2,5
L
3
P
4
P1
1,6
RoHS
true
Description
Matière
Acier de décolletage.
Finition
Cémenté et bruni.
Nota
La goupille permet le maintien du patin sur la vis 07120.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.