FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Patin
Finition 1
avec goupille
Matière du corps de base
acier de décolletage
Surface corps
bruni et cémenté
D=diamètre de l'embase
20
D1
8,1
D2
15
D3
2
D4
8
H
11
H1
5
L
4,6
P
7
P1
2,7
RoHS
true

Description

Matière
Acier de décolletage.
Finition
Cémenté et bruni.
Nota
La goupille permet le maintien du patin sur la vis 07120.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté