FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Patin
Forme
A
Taille
1
Matière du corps de base
acier
D1=Diamètre de l'embase
15
Convient au vis sans tête
M6
D2
4,4
D4
8,6
H1
7,6
H2
2,5
L5
3,8
RoHS
true

Description

Matière
Acier.
Plastique PA 6.
Finition
Bruni.
Plastique noir.
Indication de dessin
1) Surface d’appui
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté