FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Pied À Rotule
Forme
D
Matière du corps de base
POM
Matière des composants
acier inoxydable
D1=Filetage
M10
D=diamètre de l'embase
32
H=Hauteur
22
Charge max. en kN
10
H2
5
REACh
false
RoHS
true
SW
17
T
10
UNSPSC Code
31162800

Description

Matière, Finition
Forme C : Patin en POM ; rotule en acier de décolletage, cémenté et bruni.
Forme D : Patin en POM ; rotule en Inox, naturel.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté