FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Pied À Rotule
Forme
B
Matière du corps de base
acier inoxydable
Matière des composants
acier inoxydable
D1=Filetage
M6
D=diamètre de l'embase
20
H=Hauteur
15
Charge max. en kN
10
H2
2,5
REACh
false
RoHS
true
SW
10
T
8,5
UNSPSC Code
31162800

Description

Matière, Finition
Forme A : Patin en acier, bruni ; rotule en acier de décolletage, cémenté et bruni.
Forme B : Inox, naturel.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté