{"product":{"productId":"agid.11438","price":21.22,"name":"PIED À ROTULE D1=M10 D=32, H=22,FORME:B, ACIER INOX., COMP:ACIER INOX."},"currency":"EUR"}
Pied À Rotule
acier inoxydable
- Composants pour l'assemblage d'un pied articulé
- Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage
- Matériaux divers
Unité de vente
21,22 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Pied À Rotule
Forme
B
Matière du corps de base
acier inoxydable
Matière des composants
acier inoxydable
D1=Filetage
M10
D=diamètre de l'embase
32
H=Hauteur
22
Charge
max. en kN
20
H2
5
REACh
false
RoHS
true
SW
17
T
10
UNSPSC Code
31162800
Description
Matière, Finition
Forme A : Patin en acier, bruni ; rotule en acier de décolletage, cémenté et bruni.
Forme B : Inox, naturel.
Forme B : Inox, naturel.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.