{"product":{"productId":"agid.4072","price":22.74,"name":"Pied large à rotule, forme G"},"currency":"EUR"}
- Composants pour l'assemblage d'un pied articulé
- Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage
- La semelle absorbe les vibrations et empêche le patin de glisser
- Matériaux divers
Description
Matière, Finition
Forme G : Patin en acier, bruni ; rotule en acier de décolletage, cémenté et bruni.
Plaque antidérapante : élastomère.
Plaque antidérapante : élastomère.
Nota
La semelle absorbe les vibrations et empêche le patin de glisser.
Les contraintes indiquées dans le tableau sont des recommandations relatives aux charges statiques permanentes en présence desquelles le pied large à rotule peut être mis en œuvre.
Les contraintes indiquées dans le tableau sont des recommandations relatives aux charges statiques permanentes en présence desquelles le pied large à rotule peut être mis en œuvre.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.