Vis sans tête acier naturel 07630-20X80
- Pour le serrage de billes pour pignons et d'arbres
Unité de vente
5,23 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis sans tête
DIN
DIN 551
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
naturel
D1=Filetage
M20
L=longueur de filetage
80
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Classe de résistance 5.8, naturel.
Nota
Pour relier solidairement les tiges filetées à un autre élément, le collage s’avère souvent plus économique que le goupillage. Les produits LOCTITE sont tout particulièrement indiqués pour ce genre d’applications. Voir 97990.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.