{"product":{"productId":"agid.30764","price":0.13,"name":"VIS SANS TÊTE SI À SIX PANS CREUX ETTENON DIN EN ISO4028 M04X10, ACIERINOX. A2 70, NATUREL"},"currency":"EUR"}
Vis sans tête
à six pans creux et tenon
acier inoxydable A2
naturel
- Serrage dans une bague d'arrêt
- Pression sur des objets
- Fixation d'arbres
- Utilisation dans les poignées de porte
Unité de vente
0,13 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis sans tête
Finition 1
à six pans creux et tenon
Type de produit
vis sans tête
Matière du corps de base
acier inoxydable A2
Surface
corps
naturel
D1=Filetage
M4
L=Longueur
10
Classe de résistance
70
D2
2,5
L1
max.
2,25
Mode de fixation
six pans creux
SW
2
T
2,5
Description
Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier de classe de résistance 45 H, brillant (noir) ou électrozingué.
Inox A2 ou inox A4, brillant.
Inox A2 ou inox A4, brillant.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.