Grub screw with hex socket and pin stainless steel A2 bright 07167-105X25
- Serrage dans une bague d'arrêt
- Pression sur des objets
- Fixation d'arbres
- Utilisation dans les poignées de porte
Unité de vente
€0.27
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Grub screw
Version 1
with hex socket and pin
DIN EN ISO
Product type
Grub screw
Main
material
stainless steel A2
Surface finish
body
bright
D1=Thread
M5
L=Length
25
D2
3,5
Grade
70
Kind of fastening
hexagon socket
L1
max.
2,75
SW
2,5
T
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
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier de classe de résistance 45 H, brillant (noir) ou électrozingué.
Inox A2 ou inox A4, brillant.
Inox A2 ou inox A4, brillant.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.