Vis sans tête à six pans creux et tenon acier inoxydable A2 naturel 07167-106X25
- Serrage dans une bague d'arrêt
- Pression sur des objets
- Fixation d'arbres
- Utilisation dans les poignées de porte
Unité de vente
€0.42
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis sans tête
Modèle 1
à six pans creux et tenon
DIN EN ISO
Type de produit
Vis sans tête
Matériau
du corps de base
acier inoxydable A2
Surface
du corps de base
naturel
D1=Filetage
M6
L=Longueur
25
Classe de résistance
70
D2
4
L1
max.
3,25
SW
3
T
3,5
Type de fixation
six pans creux
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
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier de classe de résistance 45 H, brillant (noir) ou électrozingué.
Inox A2 ou inox A4, brillant.
Inox A2 ou inox A4, brillant.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.