{"product":{"productId":"agid.4032","price":3.13,"name":"VIS SANS TÊTE À TÉTON SIMILAIRES ÀDIN6332 D1=M10X41, L1=50, ACIER"},"currency":"EUR"}
Vis Sans Tête
à téton
acier
- Sert pour le serrage en association avec un patin K0392
- Matériau : acier ou Inox
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
3,13 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis Sans Tête
Finition 1
à téton
DIN
similaires à DIN 6332
Matière du corps de base
acier
D1=Filetage
M10
L1=longueur
50
L=longueur de filetage
41
D2
8
D3
7,2
L2
9
L3
4,5
L5
3,6
RoHS
true
UNSPSC Code
31161508
Description
Matière
Acier ou Inox.
Finition
Acier : tenon cémenté, bruni.
Inox : naturel.
Inox : naturel.
Nota
L’extrémité des vis à patin DIN 6332 sert pour le serrage, soit en appui direct, soit avec un patin 07140 ou 07141. Pour relier solidairement la vis à patin à un autre élément, le collage s’avère souvent plus économique que le goupillage.
Indication de dessin
1) Jonc
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.