EN
Choose your language
Designation
Grub screw
Version 1
with thrust point
DIN
similar to DIN 6332
Main material
stainless steel
D1=Thread
M12
L1= length
60
L=thread length
50
D2
8
D3
7,2
L2
10
L3
4,5
L5
4,5
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
Acier ou Inox.
Finition
Acier : tenon cémenté, bruni.
Inox : naturel.
Nota
L’extrémité des vis à patin DIN 6332 sert pour le serrage, soit en appui direct, soit avec un patin 07140 ou 07141. Pour relier solidairement la vis à patin à un autre élément, le collage s’avère souvent plus économique que le goupillage.
Indication de dessin
1) Jonc
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté