Vis sans tête à téton acier inoxydable 07120-121X80
- Matériau : acier ou Inox
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
€6.36
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis sans tête
Modèle 1
à téton
DIN
similaires à DIN 6332
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
D1=Filetage
M12
L1=longueur
80
L=longueur de filetage
70
D2
8
D3
7,2
L2
10
L3
4,5
L5
4,5
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
Acier ou Inox.
Finition
Acier : tenon cémenté, bruni.
Inox : naturel.
Inox : naturel.
Nota
L’extrémité des vis à patin DIN 6332 sert pour le serrage, soit en appui direct, soit avec un patin 07140 ou 07141. Pour relier solidairement la vis à patin à un autre élément, le collage s’avère souvent plus économique que le goupillage.
Indication de dessin
1) Jonc
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.