Grub screw with thrust point steel 07120-10X80
- Matériau : acier ou Inox
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
€3.78
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Grub screw
Version 1
with thrust point
DIN
similar to DIN 6332
Main
material
steel
D1=Thread
M10
L1= length
80
L=thread length
71
D2
8
D3
7,2
L2
9
L3
4,5
L5
3,6
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
Acier ou Inox.
Finition
Acier : tenon cémenté, bruni.
Inox : naturel.
Inox : naturel.
Nota
L’extrémité des vis à patin DIN 6332 sert pour le serrage, soit en appui direct, soit avec un patin 07140 ou 07141. Pour relier solidairement la vis à patin à un autre élément, le collage s’avère souvent plus économique que le goupillage.
Indication de dessin
1) Jonc
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.