FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis sans tête
Modèle 1
à téton
DIN
similaires à DIN 6332
Matériau du corps de base
acier
D1=Filetage
M20
L1=longueur
125
L=longueur de filetage
111
D2
15,5
D3
14,4
L2
14
L3
5,5
L5
5,6
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
Acier ou Inox.
Finition
Acier : tenon cémenté, bruni.
Inox : naturel.
Nota
L’extrémité des vis à patin DIN 6332 sert pour le serrage, soit en appui direct, soit avec un patin 07140 ou 07141. Pour relier solidairement la vis à patin à un autre élément, le collage s’avère souvent plus économique que le goupillage.
Indication de dessin
1) Jonc
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought