{"product":{"productId":"agid.17652","price":1.02,"name":"VIS SANS TÊTE, SIX PANS CREUX À BOUTPLAT, DIN EN ISO4026, AVEC FREIN-FILETM06X6, SW=3, ACIER NOIR"},"currency":"EUR"}
Vis sans tête
à bout plat
acier
noir
- avec frein-filet, sécurité en cas de vibrations, réutilisable
- Version : acier ou Inox (A 2)
Unité de vente
1,02 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis sans tête
Finition 1
à bout plat
Finition 2
avec frein-filet
Type de produit
vis sans tête
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Matière du corps de base
acier
Couleur du corps de base
noir
D1=Filetage
M6
G=filetage / pour filetage
M6
L=Longueur
6
D2
4
L1
2,5
Mode de fixation
six pans creux
SW
3
T
2
Description
Matière
Acier ou inox (A 2).
Frein-filet en nylon.
Frein-filet en nylon.
Finition
Acier : classe de résistance 45 H, noir.
Inox : A2-70, poli.
Inox : A2-70, poli.
Indication de dessin
L2 = ~2x pas
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.