FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis sans tête
Modèle 1
à embout conique
Modèle 2
avec frein de filet
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Type de produit
Vis sans tête
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
D1=Filetage
M5
G=filetage / pour filetage
M5
L=Longueur
12
D2
3,5
L1
5
SW
2,5
T
3
Type de fixation
six pans creux
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
Material
Steel or stainless steel (A 2).

Thread lock nylon.
Version
Steel class 45 H, black.
Stainless steel A2-70, bright.
Drawing reference
L2 = approx. 2x thread pitch
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté