FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis sans tête
Modèle 1
à embout conique
Modèle 2
avec frein de filet
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Type de produit
Vis sans tête
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
naturel (noir)
Coloris du corps de base
noir
D1=Filetage
M3
G=filetage / pour filetage
M3
L=Longueur
5
D2
2
L1
2
SW
1,5
T
1,2
Type de fixation
six pans creux
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
Acier ou inox (A 2).

Frein-filet en nylon.
Finition
Acier : classe de résistance 45 H, noir.
Inox : A2-70, poli.
Indication de dessin
L2 = ~2x pas
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté