Grub screw with flat point steel black bright (black) 07165-206X20
- avec frein-filet, sécurité en cas de vibrations, réutilisable
- Version : acier ou Inox (A 2)
Unité de vente
1,06 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Grub screw
Version 1
with flat point
Version 2
with thread lock
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Product type
Grub screw
Main
material
steel
Surface finish
body
bright (black)
Main
colour
black
D1=Thread
M6
G=thread / for thread
M6
L=Length
20
D2
4
Kind of fastening
hexagon socket
L1
7
SW
3
T
2
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
Material
Steel or stainless steel (A 2).
Thread lock nylon.
Thread lock nylon.
Version
Steel class 45 H, black.
Stainless steel A2-70, bright.
Stainless steel A2-70, bright.
Drawing reference
L2 = approx. 2x thread pitch
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.