{"product":{"productId":"agid.17651","price":0.2,"name":"VIS SANS TÊTE, SIX PANS CREUX À BOUTPLAT, DIN EN ISO4026 M03X12, SW=1,5,ACIER NOIR"},"currency":"EUR"}
Vis sans tête
à bout plat
acier
noir
- Version : acier ou Inox (A 2)
Unité de vente
0,20 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis sans tête
Finition 1
à bout plat
Type de produit
Vis sans tête
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Matière du corps de base
acier
Couleur du corps de base
noir
D1=Filetage
M3
G=filetage / pour filetage
M3
L=Longueur
12
D2
2
Mode de fixation
six pans creux
SW
1,5
T
1,2
Description
Matière
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier : classe de résistance 45 H, noir.
Inox : A2-70, poli.
Inox : A2-70, poli.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.