FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Vis sans tête
Finition 1
à bout plat
Type de produit
Vis sans tête
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Matière du corps de base
acier
Couleur du corps de base
noir
D1=Filetage
M4
G=filetage / pour filetage
M4
L=Longueur
5
D2
2,5
Mode de fixation
six pans creux
RoHS
true
SW
2

Description

Matière
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier : classe de résistance 45 H, noir.
Inox : A2-70, poli.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté