EN
Choose your language
Désignation
Vis sans tête
Modèle 1
à embout conique
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Type de produit
Vis sans tête
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
D1=Filetage
M3
G=filetage / pour filetage
M3
L=Longueur
6
D2
2
SW
1,5
T
1,2
Type de fixation
six pans creux
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
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier de classe de résistance 45 H, brut (noir) ou zingué.
Acier inoxydable A 2-70, brut.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought