FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Grub screw
Version 1
with flat point
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Product type
Grub screw
Main material
stainless steel
Surface du corps de base
naturel
D1=Thread
M6
G=thread / for thread
M6
L=Length
10
D2
4
Kind of fastening
hexagon socket
SW
3
T
2
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
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier de classe de résistance 45 H, brut (noir) ou zingué.
Acier inoxydable A 2-70, brut.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté