{"product":{"productId":"agid.37070","price":0.16,"name":"VIS SANS TÊTE AVEC SIX PANS CREUX ET PODIN EN ISO4027 M04X6, ACIER 45 H, NOIR,NATUREL (NOIR)"},"currency":"EUR"}
Vis sans tête
avec six pans creux et pointe
acier
noir
naturel (noir)
Unité de vente
0,16 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis sans tête
Modèle 1
avec six pans creux et pointe
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4027
Matériau
du corps de base
acier
Coloris
du corps de base
noir
Surface
du corps de base
naturel (noir)
D1=Filetage
M4
L=longueur de filetage
6
Classe de résistance
45 H
SW
2
T
1,5
Type de fixation
six pans creux
Description
Matière
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier de classe de résistance 45 H, brut (noir) ou zingué.
Acier inoxydable A 2-70, brut.
Acier inoxydable A 2-70, brut.
Nota
Pour M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10, l'angle de la pointe est à 120°
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.