FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis sans tête
Modèle 1
avec six pans creux et pointe
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4027
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
naturel (noir)
Coloris du corps de base
noir
D1=Filetage
M5
L=longueur de filetage
8
Classe de résistance
45 H
SW
2,5
T
2
Type de fixation
six pans creux
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier de classe de résistance 45 H, brut (noir) ou zingué.
Acier inoxydable A 2-70, brut.
Nota
Pour M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10, l'angle de la pointe est à 120°
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté