Vis sans tête avec six pans creux et pointe acier zingué 07166-408X16
Sales unit
€0.44
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Vis sans tête
Modèle 1
avec six pans creux et pointe
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4027
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
zingué
D1=Filetage
M8
L=longueur de filetage
16
Classe de résistance
45 H
D2
2
SW
4
T
3
Type de fixation
six pans creux
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
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier de classe de résistance 45 H, brut (noir) ou zingué.
Acier inoxydable A 2-70, brut.
Acier inoxydable A 2-70, brut.
Nota
Pour M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10, l'angle de la pointe est à 120°
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.