{"product":{"productId":"agid.4035","price":1.78,"name":"VIS SANS TÊTE À BOUT SPHÉRIQUED1=M08X37,6, L1=45, ACIER SW=4"},"currency":"EUR"}
Vis Sans Tête
à bout sphérique
acier
- Matériau : acier, classe de résistance 5.8
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
1,78 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis Sans Tête
Finition 1
à bout sphérique
Matière du corps de base
acier
D1=Filetage
M8
L1=longueur
45
L=longueur de filetage
37,6
D2
6
D3
4,8
L2
5,8
L3
4,8
L4
7,4
L5
4,4
RoHS
true
SW
4
UNSPSC Code
31161508
Description
Matière
Acier classe de résistance : 5.8.
Finition
Bruni.
Nota
Les vis sans tête à bout sphérique se combinent avec les patins 07142 pour réaliser des vis de serrage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.