FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis sans tête
Modèle 1
à bout sphérique
Matériau du corps de base
acier
D1=Filetage
M10
L1=longueur
55
L=longueur de filetage
46
D2
8
D3
6,5
L2
7,2
L3
6,3
L4
9
L5
5
SW
5
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier classe de résistance : 5.8.
Finition
Bruni.
Nota
Les vis sans tête à bout sphérique se combinent avec les patins 07142 pour réaliser des vis de serrage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté