EN
Choose your language
Designation
Grub screw
Version 1
with screw-in stop
Product type
Grub screw
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
D=Thread
M4
G=thread / for thread
M4
L=Length
20
Kind of fastening
thread
L1
6
L2
1
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
Acier ou Inox 1.4305.

Finition
Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Nota
La vis avec gorge est conçue pour le collage sur les éléments à insert taraudé. Elle permet de réaliser des éléments filetés de façon économique pour petites ou moyennes séries.
Les produits LOCTITE 638 et 648 (voir 97990) sont appropriés pour ce type d'utilisation.
Indication de dessin
1) Arrêt du vissage
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté