Grub screw with screw-in stop stainless steel bright 07670-1080602
- Possibilité de production économique de filetages
- Acier ou Inox
Unité de vente
€2.75
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Grub screw
Version 1
with screw-in stop
Product type
Grub screw
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
D=Thread
M8
G=thread / for thread
M8
L=Length
60
Kind of fastening
thread
L1
12
L2
1,5
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
Acier ou Inox 1.4305.
Finition
Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
La vis avec gorge est conçue pour le collage sur les éléments à insert taraudé. Elle permet de réaliser des éléments filetés de façon économique pour petites ou moyennes séries.
Les produits LOCTITE 638 et 648 (voir 97990) sont appropriés pour ce type d'utilisation.
Les produits LOCTITE 638 et 648 (voir 97990) sont appropriés pour ce type d'utilisation.
Indication de dessin
1) Arrêt du vissage
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.