EN
Choose your language
Désignation
Vis sans tête
Modèle 1
arrêt de vissage
Type de produit
Vis sans tête
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
passivé bleu
D=Filetage
M5
G=filetage / pour filetage
M5
L=Longueur
40
L1
8
L2
1
Type de fixation
filetage
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière

Acier ou Inox 1.4305.

Finition
Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Nota
La vis avec gorge est conçue pour le collage sur les éléments à insert taraudé. Elle permet de réaliser des éléments filetés de façon économique pour petites ou moyennes séries.
Les produits LOCTITE 638 et 648 (voir 97990) sont appropriés pour ce type d'utilisation.
Indication de dessin
1) Arrêt du vissage
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté