{"product":{"productId":"agid.31716","price":13.58,"name":"Vis à bille orientable à tête CHC forme BV, bille avec plat et protection anti-retournement"},"currency":"EUR"}
- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage
- Extrémité sphérique trempée
- Différentes formes de bille
Description
Matière
Vis en acier de traitement.
Bille en acier à roulement.
Bille en acier à roulement.
Finition
Vis : classe de résistance 10.9, noir.
Bille : traitée et polie.
Bille : traitée et polie.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.