{"product":{"productId":"agid.31719","price":24.89,"name":"VIS À BILLE ORIENTABLE AVEC TÊTE,FORME:F BILLE APLATIE ET STRIÉE, M10,L=60, ACIER DE TRAITEMENT, COMP:ACIER ÀROULEMENT"},"currency":"EUR"}
Vis À Bille Orientable
avec tête
acier de traitement
- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage
- Extrémité sphérique trempée
- Différentes formes de bille
Unité de vente
€24.89
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis À Bille Orientable
Forme
F
Type de filetage
filetage
Finition 1
avec tête
Type de produit
bille avec plat
Matière du corps de base
acier de traitement
Matière des composants
acier à roulement
Surface
composants
trempé et naturel
D=Filetage
M10
L=Longueur
60
Charge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
20
Classe de résistance
10.9
D1
6
D3
16
L1
28
L2
10
RoHS
true
SW
8
Type de forme
bille aplatie et striée
Ø bille
7
Description
Matière
Vis en acier de traitement.
Bille en acier à roulement.
Bille en acier à roulement.
Finition
Vis : classe de résistance 10.9, noir.
Bille : traitée et polie.
Bille : traitée et polie.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.