FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Vis À Bille Orientable
Forme
F
Type de filetage
filetage
Finition 1
avec tête
Type de produit
bille avec plat
Matière du corps de base
acier de traitement
Matière des composants
acier à roulement
Surface composants
trempé et naturel
D=Filetage
M12
L=Longueur
50
Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement)
30
Classe de résistance
10.9
D1
7,2
D3
18
L1
5
L2
12
RoHS
true
SW
10
Type de forme
bille aplatie et striée
Ø bille
8,5

Description

Matière
Vis en acier de traitement.
Bille en acier à roulement.
Finition
Vis : classe de résistance 10.9, noir.
Bille : traitée et polie.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté