FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Vis à bille orientable
Forme
FV
Type de filetage
filetage
Finition 1
avec tête
Type de produit
bille avec plat
Matière du corps de base
acier de traitement
Matière des composants
acier à roulement
Surface composants
trempé et naturel
D=Filetage
M12
L=Longueur
80
Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement)
18
Classe de résistance
10.9
D1
7,2
D3
18
L1
44
L2
12
RoHS
true
SW
10
Type de forme
bille aplatie, striée, avec protection anti-rotation
Ø bille
8,5

Description

Matière
Vis en acier de traitement.
Bille en acier à roulement.
Finition
Vis : classe de résistance 10.9, noir.
Bille : traitée et polie.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté