{"product":{"productId":"agid.30943","price":4.67,"name":"VIS À BILLE ORIENTABLE SANS TÊTE,FORME:B BILLE AVEC PLAT M04X0,5,L2=5,6, ACIER NOIR, COMP:ACIER ÀROULEMENT TREMPÉ ET NATUREL"},"currency":"EUR"}
Vis À Bille Orientable
sans tête
acier
noir
- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage
- Extrémité sphérique trempée
- Le pas fin permet d'effectuer un réglage très précis
- Différentes formes de bille
Unité de vente
4,67 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis À Bille Orientable
Forme
B
Type de filetage
filetage
Finition 1
sans tête
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
acier à roulement
Couleur du corps de base
noir
Surface
composants
trempé et naturel
D1=Filetage
M4x0,5
L2=Longueur de filetage
5,6
Bille-Ø
2,5
Charge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
3,5
D3
1,3
RoHS
true
SW
2
Type de forme
bille avec plat
UNSPSC Code
27111704
Description
Matière
Vis en acier de traitement de classe de résistance 10.9 au minimum.
Bille en acier à roulement.
Bille en acier à roulement.
Finition
Vis noire.
Billes trempées, coloris naturel.
Billes trempées, coloris naturel.
Nota
La forme B s’utilise pour des surfaces planes usinées n’excédant pas 9° d’inclinaison.
Le pas fin permet d'effectuer un réglage très précis des vis à bille.
Le pas fin permet d'effectuer un réglage très précis des vis à bille.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.