FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Vis à bille orientable
Forme
B
Type de filetage
filetage
Finition 1
sans tête
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
acier à roulement
Couleur du corps de base
noir
Surface composants
trempé et naturel
D1=Filetage
M10x1
L2=Longueur de filetage
25,3
Bille-Ø
7
Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement)
20
Classe de résistance
10.9
D3
5,6
RoHS
true
SW
5
Type de forme
bille avec plat

Description

Matière
Vis en acier de traitement de classe de résistance 10.9 au minimum.
Bille en acier à roulement.
Finition
Vis noire.
Billes trempées, coloris naturel.
Nota
La forme B s’utilise pour des surfaces planes usinées n’excédant pas 9° d’inclinaison.

Le pas fin permet d'effectuer un réglage très précis des vis à bille.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté