FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Vis À Bille Orientable
Forme
B
Type de filetage
filetage
Finition 1
sans tête
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
acier à roulement
Couleur du corps de base
noir
Surface composants
trempé et naturel
D1=Filetage
M5x0,5
L2=Longueur de filetage
7,5
Bille-Ø
3
Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement)
4,5
D3
2,2
RoHS
true
SW
2,5
Type de forme
bille avec plat

Description

Matière
Vis en acier de traitement de classe de résistance 10.9 au minimum.
Bille en acier à roulement.
Finition
Vis noire.
Billes trempées, coloris naturel.
Nota
La forme B s’utilise pour des surfaces planes usinées n’excédant pas 9° d’inclinaison.

Le pas fin permet d'effectuer un réglage très précis des vis à bille.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté