{"product":{"productId":"agid.31704","price":16.66,"name":"VIS À BILLE ORIENTABLE SANS TÊTE, AVECTAQUET D'INDEXATION, FORME:BV BILLEAPLATIE/PROT.ANTI-RO, M08, L=30,3,ACIER DE TRAITEMENT"},"currency":"EUR"}
Vis À Bille Orientable
sans tête
acier de traitement
- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage
- Extrémité sphérique trempée
- Idéale pour les surfaces planes usinées
- La bille mobile s'adapte aux surfaces n'excédant pas 9° d'inclinaison
Unité de vente
16,66 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis À Bille Orientable
Forme
BV
Type de filetage
filetage
Finition 1
sans tête
Finition 2
avec taquet d'indexation
Type de produit
bille avec plat
Matière du corps de base
acier de traitement
D=Filetage
M8
L=Longueur
30,3
Charge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
9
Classe de résistance
10.9
D1
4,1
RoHS
true
SW
4
Type de forme
bille aplatie avec protection anti-rotation
UNSPSC Code
27111704
Ø bille
5,5
Description
Matière
Vis en acier de traitement, classe de résistance 10.9 au minimum.
Bille en acier à roulement.
Bille en acier à roulement.
Finition
Vis noire.
Billes trempées, coloris naturel.
Billes trempées, coloris naturel.
Nota
Ces vis à bille s'utilisent pour des surfaces planes usinées n’excédant pas 9° d’inclinaison. Les modèles les plus longs peuvent être collés sur des manettes ou des boutons. Ils permettent de fabriquer des éléments de fixation avec filetage de façon économique en petite ou moyenne série.
Indication de dessin
Forme BV : bille avec plat, protection anti-retournement intégrée
Forme FV : bille avec picots, protection anti-retournement intégrée
Forme FV : bille avec picots, protection anti-retournement intégrée
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.