FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Vis À Bille Orientable
Forme
A
Type de filetage
filetage
Finition 1
sans tête
Type de produit
avec bille pleine
Matière du corps de base
acier inoxydable
Matière des composants
acier inoxydable
Surface corps
naturel
Surface composants
naturel
D=Filetage
M4
L=Longueur
6
Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement)
3,5
SW
2
Type de forme
bille en inox
UNSPSC Code
27111704
Ø bille
2,5

Description

Matière

Vis en acier inoxydable.
Bille en acier inoxydable, POM ou céramique Si3N4.

Finition
Inox poli.
Nota

Les vis à bille sans tête avec bille pleine s’utilisent pour toutes les applications nécessitant un appui ponctuel. Les modèles les plus longs peuvent être collés sur des manettes ou des boutons. Ils permettent de fabriquer des éléments de fixation avec filetage de façon économique en petite ou moyenne série. Le nitrure de silicium (Si3N4) se distingue tout particulièrement par une combinaison de propriétés des matériaux exceptionnelles parmi lesquelles on peut citer par ex. une résistance et une ténacité élevées, une tenue remarquable à l'usure et une bonne résistance chimique.

Indication de dessin
Forme A : bille en Inox
Forme D : bille en POM
Forme E : bille en céramique
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté