{"product":{"productId":"agid.18323","price":11.41,"name":"Vis à bille orientable à tête HC en Inox bille avec plat, protection anti-retournement intégrée"},"currency":"EUR"}
Matière
Vis et bille en acier inoxydable.
Finition
Inox poli.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Vis et bille en acier inoxydable.
Finition
Inox poli.
Nota
Ces vis à bille s'utilisent pour des surfaces planes usinées n’excédant pas 9° d’inclinaison.
Les modèles les plus longs peuvent être collés sur des manettes ou des boutons. Ils permettent de fabriquer des éléments de fixation avec filetage de façon économique en petite ou moyenne série.
Bille à protection anti-retournement intégrée.
Les modèles les plus longs peuvent être collés sur des manettes ou des boutons. Ils permettent de fabriquer des éléments de fixation avec filetage de façon économique en petite ou moyenne série.
Bille à protection anti-retournement intégrée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.