{"product":{"productId":"agid.31186","price":9.91,"name":"VIS À BILLE ORIENTABLE SANS TÊTE,FORME:B BILLE AVEC PLAT, M04, L=5,8,ACIER INOX. NATUREL, COMP:ACIER INOX."},"currency":"EUR"}
Vis à bille orientable
sans tête
acier inoxydable
naturel
- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage
- Idéale pour les surfaces planes usinées
- La bille mobile s'adapte aux surfaces n'excédant pas 9° d'inclinaison
Unité de vente
€9.91
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis à bille orientable
Forme
B
Type de filetage
filetage
Finition 1
sans tête
Type de produit
bille avec plat
Matière du corps de base
acier inoxydable
Matière des composants
acier inoxydable
Surface
corps
naturel
D=Filetage
M4
L=Longueur
5,8
Charge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
3,5
D1
1,4
SW
2
Type de forme
bille avec plat
Ø bille
2,5
Description
Matière
Vis et bille en acier inoxydable.
Finition
Inox poli.
Nota
Ces vis à bille s'utilisent pour des surfaces planes usinées n’excédant pas 9° d’inclinaison. Les modèles les plus longs peuvent être collés sur des manettes ou des boutons. Ils permettent de fabriquer des éléments de fixation avec filetage de façon économique en petite ou moyenne série.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.