FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Vis À Bille Orientable
Forme
A
Type de filetage
filetage
Finition 1
sans tête
Type de produit
avec bille pleine
Matière du corps de base
acier de traitement
Matière des composants
acier à roulement
Surface composants
trempé et naturel
D=Filetage
M4
L=Longueur
6
Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement)
3,5
Classe de résistance
10.9
RoHS
true
SW
2
Type de forme
bille en acier
UNSPSC Code
27111704
Ø bille
2,5

Description

Matière
Vis en acier de traitement, classe de résistance 10.9 au minimum.
Bille en acier à roulement ou en POM.
Finition
Vis noire.
Bille, traitée et naturelle ou POM.
Nota
Les vis à bille orientable à tête HC avec bille pleine s’utilisent pour toutes les applications nécessitant un point d’appui.
Les modèles les plus longs peuvent être collés sur des manettes ou des boutons. Ils permettent de fabriquer des éléments de liaison avec filetage de façon économique en petite ou moyenne série.
Indication de dessin
Forme A : bille en acier
Forme D : bille en POM
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté