{"product":{"productId":"agid.31178","price":4.53,"name":"VIS À BILLE ORIENTABLE SANS TÊTE,FORME:B BILLE EN ACIER, M04, L=24,8,ACIER DE TRAITEMENT, COMP:ACIER ÀROULEMENT"},"currency":"EUR"}
Vis À Bille Orientable
sans tête
acier de traitement
- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage
- Extrémité sphérique trempée
- Idéale pour les surfaces planes usinées
- La bille mobile s'adapte aux surfaces n'excédant pas 9° d'inclinaison
Unité de vente
€4.53
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis À Bille Orientable
Forme
B
Type de filetage
filetage
Finition 1
sans tête
Type de produit
bille avec plat
Matière du corps de base
acier de traitement
Matière des composants
acier à roulement
Surface
composants
trempé et naturel
D=Filetage
M4
L=Longueur
24,8
Charge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
3,5
Classe de résistance
10.9
D1
1,4
SW
2
Type de forme
bille en acier
Ø bille
2,5
Description
Matière
Vis en acier de traitement, classe de résistance 10.9 au minimum.
Bille en acier à roulement ou en POM.
Bille en acier à roulement ou en POM.
Finition
Vis noire.
Bille, traitée et naturelle ou POM.
Bille, traitée et naturelle ou POM.
Nota
La forme B, C ou F s’utilise pour des surfaces planes usinées n’excédant pas 9° d’inclinaison.
Les modèles les plus longs peuvent être collés sur des manettes ou des boutons. Ils permettent de fabriquer des éléments de fixation avec filetage de façon économique en petite ou moyenne série.
Les modèles les plus longs peuvent être collés sur des manettes ou des boutons. Ils permettent de fabriquer des éléments de fixation avec filetage de façon économique en petite ou moyenne série.
Indication de dessin
Forme B : bille en acier
Forme C : bille en POM
Forme F : bille en acier avec picots
Forme C : bille en POM
Forme F : bille en acier avec picots
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.