EN
Choose your language
Designation
Thrust screw
Product type
with bolts
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
Component material
brass
D=Thread
M8
L=Length
42
SW=key width
4
D1
5,5
L3
2,4
Thread type
external thread
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière

Vis en inox 1.4305.
Boulon en laiton ou en POM.

Finition
Vis naturelle.
Nota
Les vis conviennent tout particulièrement pour le serrage ou le maintien sensitif de vis, d’axes ou d’arbres et de pièces ayant une surface de bonne qualité.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté