FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis de pression
Type de produit
avec boulons
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
Matériau des composants
POM
D=Filetage
M4
L=Longueur
7
SW=largeur de clé
2
D1
2
L3
1,7
Type de filetage
filetage
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
Vis en inox 1.4305.
Boulon en laiton ou en POM.

Finition
Vis naturelle.
Nota
Les vis conviennent tout particulièrement pour le serrage ou le maintien sensitif de vis, d’axes ou d’arbres et de pièces ayant une surface de bonne qualité.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté