EN
Choose your language
Désignation
Vis de pression
Type de produit
avec boulons
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
Matériau des composants
POM
D=Filetage
M5
L=Longueur
13
SW=largeur de clé
2,5
D1
3
L3
1,8
Type de filetage
filetage
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
Vis en inox 1.4305.
Boulon en laiton ou en POM.

Finition
Vis naturelle.
Nota
Les vis conviennent tout particulièrement pour le serrage ou le maintien sensitif de vis, d’axes ou d’arbres et de pièces ayant une surface de bonne qualité.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought